Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BT115B Attivatore

Attuatore per la serie F31

Panoramica dei principali vantaggi

  • 3 posizioni di riscontro con un sensore doppio della serie F31 possibili
  • Livello di attenuazione superiore e inferiore a regolazione continua
  • Interruttore fisso a bandiera
  • 2 x due interruttori a bandiera spostati di 90°, spostabili di 90°
  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di BT115B

Diametro dell'anellomax. 105 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 5 mm
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Diametro d'onda< 90 mm
Altezza d'onda30 mm e 50 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 130 mm
Materiale
CustodiaPOM
DistanziatorePA (2 pezzi, spesso 10 mm)
Vite di collegamentoPer attuatori: 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 35)
per sensori -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pezzi M5 x 16) (2 pezzi M5 x 12)
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)
Dimensioni
Altezza63 mm
Diametro115 mm
Note generali