Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CJ10-30GM-WO Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 10 mm non allineato
  • La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CJ10-30GM-WO

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaAC
Distanza di comando sicurasa0 ... 7,2 mm
Tipo di uscita2-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B0 mm
C30 mm
F50 mm
Tensione di esercizioUB20 ... 253 V AC 1)
Frequenza di commutazionef0 ... 10 Hz
IsteresiH2 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione OnUdtipico 7 V
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1200 mA
Tensione nominale isolamentoUBIS1500 V
Corrente di esercizioIL5 ... 200 mA
Corrente di esercizio minimaIm5 mA
Corrente residuaIr0,7 ... 1,5 mA tipico
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Display stato elettricoLED, giallo
PotenziometroRegolatore della sensibilità
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,4 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza80 mm
Diametro30 mm
Indicazione1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V
Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,8 A (rapido) conforme alla norma IEC  60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.
Note generali