Seleziona il tuo paese
CJ10-30GM-WS Sensore capacitivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 10 mm non allineato
- La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di CJ10-30GM-WS
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 10 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | AC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 7,2 mm |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Condizioni di montaggio | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 20 ... 253 V AC 1) | ||||||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 10 Hz | ||||||||||||
| Isteresi | H | 2 ... 10 % tipico 5 % | ||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |||||||||||||
| Caduta di tensione nel caso di IL | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 1200 mA | |||||||||||||
| Tensione nominale isolamento | UBIS | 1500 V | ||||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 5 ... 200 mA | ||||||||||||
| Corrente di esercizio minima | Im | 5 mA | ||||||||||||
| Corrente residua | Ir | 0,7 ... 1,5 mA tipico | ||||||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms | ||||||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | |||||||||||||
| Potenziometro | Regolatore della sensibilità |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione | 1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,8 A (rapido) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. | |||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.