Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

RAVE-D-NA1 Sensore radar

Apriporta industriale di alta qualità in grado di distinguere tra persone e veicoli, può essere comandato da remoto, portata di rilevamento 9 m x 6,5 m, altezza di installazione 7 m, alloggiamento nero, 2 uscite di contatto relè, collegamento via cavo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Grado di protezione IP67
  • Rilevamento differenziato di persone e veicoli, ciascuno con relè di uscita
  • Soppressione del traffico incrociato e monitoraggio della direzione di rotazione
  • Opzioni di regolazione semplificata tramite telecomando o pulsanti integrati
  • È possibile l'installazione sulla parete e sul tetto
  • Versione con frequenza FCC

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di RAVE-D-NA1

Campo di intervento9000 x 6500 mm (l x p) ad un'altezza di installazione di 5000 mm e un angolo di 45°
10000 x 5500 mm (l x p) ad un'altezza di installazione di 7000 mm e un angolo di 45°
Principio del funzioneModulo a microonde
Velocità di rivelamentomin. 0,1 m/s
MarcaturaFCC
Regolazione di angulo-90 ... 90 ° in 15 ° Passaggi
Frequenza di esercizio24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoRilevatore radar di movimento
potenza di trasmissione (EIRP)< 13 dBm
MTTFd620 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzioniLED rosso/verde
Elementi di comandoTasto di programmazione per selezione modalità : Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , Sistema di riconoscimento dei veicoli , Modalità di commutazione , Relè tempo di attesa
Elementi di comandoProgrammazione con 2 pulsanti , In alternativa tramite sistema di controllo a distanza (Accessori da ordinare a parte)
Tensione di esercizioUB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Corrente in assenza di caricoI0≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo (di potenza)P0≤ 1 W
Tipo di circuitoattiva/passiva
Uscita del segnale2 uscite a relè
Tensione di uscitamax. 48 V AC / 48 V DC
Corrente di uscitamax. 0,5 A AC / 1 A DC
Commutazione dell'alimentazionemax. 24 W / 60 VA
Ttempo cadutatoff0,5 ... 300 s regolabile
Approvazione FCCNormativa FCC parte 15 / Questo dispositivo può essere utilizzato negli USA.
RSS-310 of Industry Canada / Questo dispositivo può essere utilizzato in Canada.
OmologazioniL'uso nei paesi della Comunità Europea non è consentito. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Temperatura di lavoro-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Altezza dimontaggio2500 ... 7000 mm
Grado di protezioneIP67
CollegamentoMorsetti a vite a innesto 4 poli e 2 poli , Cavo di collegamento da 8 m presente nel materiale fornito
Materiale
CustodiaPolicarbonato (PC) , antracite
Peso650 g
Dimensionicon Staffa di montaggio : 131 mm x 73 mm x 136 mm
Altezza73 mm
Larghezza131 mm
Profondità98 mm
SerieRAVE
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.