Seleziona il tuo paese
RMS-D-RC-NA1 Sensore radar
Radar di eccellente qualità con omologazione FCC e dalle funzioni estese, versione dinamica con rilevamento della direzione, comando a distanza, portata di rilevamento a 2 m x 4,5 m, altezza di installazione max.: 4 m, alloggiamento nero, uscita contatto relè, connessione cavi
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensore di movimento a microonde con funzioni intelligenti
- Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali
- Impostazione semplicissima del campo di rilevamento
- Riconoscimento di direzione
- Programmabile, anche con sistema di controllo a distanza separato
- Rilevamento affidabile di persone e veicoli
- "Slow motion" per movimenti estremamente rallentati
- Versione con frequenza FCC
- Approvazione IC
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR