Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V15-W-PG7 Cable Socket

Cable socket, field-attachable, M12 angled, A-coded, 5-pin

Panoramica dei principali vantaggi

  • Screw terminal connection
  • Metal locking
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V15-W-PG7

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Styleangled
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
CustomizationCoding rotateable in steps of 90°
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 10 mΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Ambient temperature-28 ... 90 °C (-18.4 ... 194 °F) , note derating
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque1.5 ... 1.6 Nm
Tool installationstraight knurling
Mating cyclesmin. 50
Degree of protectionIP65
Connectionscrew terminals for max. 0.75 mm2 / AWG 18
Cable
Sheath diameter4 ... 6 mm
Core cross section0.75 mm2 / 18 AWG max.
Mass28.9 g
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyPBT, black
SealNBR , FKM
Contact surfaceCuSnZn
Note generali