Seleziona il tuo paese
NBB4-12GM40-EU-M1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 4 mm allineato
- Uscita di commutazione 0,5 / 4,5 V CC per i comandi di apparecchiature mobili
- Resistenza raccolta EMC 30 V/m
- Ampio intervallo di variazione della temperatura
-40 ... +85 °C - Altamente resistente a urti e vibrazioni
- Con maggiore densità, modo di protezione / IP69K
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV