Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB8-18GM40-EU-M1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • Uscita di commutazione 0,5 / 4,5 V CC per i comandi di apparecchiature mobili
  • Resistenza raccolta EMC 30 V/m
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Altamente resistente a urti e vibrazioni
  • Con maggiore densità, modo di protezione  / IP69K

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB8-18GM40-EU-M1

Tipo di uscitaUscita di tensione digitale
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB7 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 1600 Hz
IsteresiH2 ... 15 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Deriva termica≤ 10 %
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 100 ms
Resistenza di caricomin. 20 kΩ
Display stato elettricoLED, giallo
Valore di uscitaoggetto rilevato: 4,5 V ± 0,2 V
oggetto non rilevato: 0,5 V ± 0,2 V
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone , bronzo bianco rivestito
Superficie anteriorePBT , verde
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Cavo
Diametro cavo6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialeTPE
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza46 mm
Diametro18 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.