Seleziona il tuo paese
NBN2-F583-200S3-E8-V1-Y Kit sensore induttivo
Kit sensore induttivo per il rilevamento di oggetti e il monitoraggio della presenza
Panoramica dei principali vantaggi
- Display triplo estremamente luminoso.
- Regolabile nella griglia di 45°- Connettore M12 con vite di sicurezza non perdibile per una stabilità meccanica massima
- Utilizzo in installazioni di saldatura a campo uniforme e alternativo
- Completamente privi di alogeno e silicone












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN2-F583-200S3-E8-V1-Y
| Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 2 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 28 mA |
| Campo magnetico continuo | B | 100 mT |
| Campo magnetico alternato | B | 100 mT |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED verde | |
| Display stato elettrico | Stato elettrico "close" = LED rosso Stato elettrico "open" = LED giallo |
| MTTFd | 1445 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 2 x 100 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Cavetto supporto scatola | Poliuretano (privo di alogeni); posizione di uscita - 3 L1 = 200 mm (satellite 1) L2 = 200 mm (satellite 2) | ||||||||||
| Materiale della scatola | Amplificatore; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oscillatori; PBT | ||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | sensore: ≤ 1,8 Nm satellite: ≤ 0,3 Nm | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.