Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BT65B Attivatore

Attuatore per la serie F31

Panoramica dei principali vantaggi

  • Livello di attenuazione superiore a regolazione continua
  • Livello di attenuazione inferiore a regolazione continua
  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra
  • Entrambe le direzioni di azione possibili
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di BT65B

Diametro dell'anellomax. 57 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 6 mm
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Diametro d'onda< 53 mm
Altezza d'onda20 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 80 mm
Materiale
CustodiaPA
DistanziatorePA (1 pezzo, spesso 10 mm)
Tappo di identificazionePP (1 pezzo)
Vite di collegamentoPer attuatori: 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 25)
per sensori -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pezzi M5 x 16) (2 pezzi M5 x 12)
Bandierina di comando1.4305 / AISI 303
2 pezzi 10x180°
Dimensioni
Altezza40 mm
Diametro65 mm
IndicazioneCon un'altezza d'onda di 30 mm utilizzare la piastra intermedia di adattamento MH-BT65B, fornita come accessorio.
Note generali