Seleziona il tuo paese
NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 4 mm allineato
- Maggiore distanza di commutazione
- Ampio intervallo di variazione della temperatura
-40 ... +85 °C - Gamma tensione di esercizio estesa
- Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio
Mostra di più












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 4 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,79 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,49 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 6 ... 36 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 2550 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 1 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | max. 20 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 10 ms |
| Display stato elettrico | Foro multiplo-LED, giallo |
| MTTFd | 1607 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Conformità PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Classe di protezione | II | |||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 36 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |||||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |||||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Ottone , bronzo bianco rivestito | |||||||
| Superficie anteriore | PBT , verde | |||||||
| Grado di protezione | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 29 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
| Fissaggio | con dadi, M12 | |||||||
| Coppia di serraggio | ≤ 10 Nm | |||||||
| Dotazione | Due dadi e rondelle in dotazione |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.