Seleziona il tuo paese
RC15-14-N3-Y49839 Sensore induttivo ad anello
Panoramica dei principali vantaggi
- 15 mm diametro interno
- Linea comfort
- Bistabile
- Riconoscimento di direzione
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di RC15-14-N3-Y49839
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | ||||
| Tipo di uscita | NAMUR bistabile | ||||
| Diametro interno | 15 mm | ||||
| Cilindro di misura | |||||
| |||||
| Sfera di misura | Carboloy | ||||
| Tipo di uscita | 2-fili | ||||
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||||||||||||||
| Isteresi | H | tipico 1 % | ||||||||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||||||||||||||
| Consumo corrente | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 5 ms | ||||||||||||||||||
| MTTFd | 2240 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Approvazione ATEX | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | ||||
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.