Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04-Y Sensore induttivo

Serie apparecchiature mobili

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • Maggiore distanza di commutazione
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Connettore Deutsch a 3 poli (DT04)
  • Irradiati 100 V/m con protezione da campo magnetico
  • Approvazione del tipo E1

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04-Y

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB5 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1500 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Protezione contro induzionesì
Soppressione impulso di attivazionesì
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Tensione nominale isolamentoUBIS60 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 7 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 220 ms
Display stato elettricoLED : giallo Uscita
MTTFd1085,5 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive"
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Connettore
Montaggio connessioneConnettore Deutsch DT04-3P-C015
Contatto Deutsch: 1060-16-0622
Chiavetta Deutsch: W3P
Cavo
Diametro cavo6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 6 x diametro del cavo
MaterialePUR
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaLL = 150 mm
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.