Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MH-EXG-12 Mounting Aid

Quick mounting bracket with dead stop

Panoramica dei principali vantaggi

  • Clamp for threaded pipe
  • Suitable for all M12 sensors, including reduction factor 1
  • Simple and quick exchange without readjustment
  • 2 panel nuts included
  • Free of paint wetting interfering substances
  • Significantly reduced influence on the switching distance

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MH-EXG-12

Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
LengthL32 mm
thread length of sensor min. 32 mm
Diametersensor min. 11.8 mm
sensor max. 12 mm
ConnectionM16 x 1 external thread
Materialbrass, nickel-plated
free of paint wetting interfering substances
Screwed connectionAF = 20 mm
Dimensions
Length32 mm
Diameter22 mm
Tightening torque20 Nm nuts 5
4 Nm nut 1
NoteAttention: Sensor shape dependent, it will be fixed up to 0.7 mm in back-flush position.
Note generali