Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SJ5-G-N Sensore induttivo a fessura

Panoramica dei principali vantaggi

  • 5 mm larghezza scanalatura

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di SJ5-G-N

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Larghezza fessura5 mm
Profondità di immersione (laterale)5 ... 7 mm , tip. 6 mm
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Tensione di esercizioUB5 ... 25 V
Frequenza di commutazionef0 ... 2000 Hz
IsteresiH0,05 ... 0,65 mm
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA a tensione nominale
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA a tensione nominale
MTTFd9060 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0091X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0091X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0091X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0091X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 99 ATEX 2219 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 99 ATEX 2219 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 99 ATEX 2219 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0453
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002306
Approvazione TIISsu richiesta
Approvazione per impiego marinoDNVGL TAA00001A5
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo di collegamentocavetti LiY
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Diametro cavo1,1 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro cavo
MaterialePVC
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL500 mm
Dimensioni
Altezza15 mm
Larghezza10 mm
Lunghezza15 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.