Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SJ2-SN-Y89620 Sensore induttivo a fessura

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2 mm larghezza scanalatura
  • Applicabile fino a SIL 3 secondo IEC 61508
  • Oggetti ferromagnetici

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di SJ2-SN-Y89620

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR con funzione di sicurezza
Larghezza fessura2 mm
Profondità di immersione (laterale)5 ... 7 tipico 6 mm
Oggetto di riferimento5 x 8 x 0,5 mm3, Al
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 5000 Hz
IsteresiHcon amplificatore di commutazione NAMUR: 0,02 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
con amplificatore di commutazione di sicurezza: 0,01 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Conduttanza mutua-11 mA / mm
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata0,2 ... 1 mA
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0092X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2049 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2049 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2049 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0454
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentocavetti LiY
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Diametro cavo0,75 mm ± 0,15 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro cavo
MaterialePVC
Sezione filo0,06 mm2
LunghezzaL20 mm
Peso2,5 g
Dimensioni
Altezza13 mm
Larghezza15 mm
Lunghezza8 mm
IndicazioneBattuta trasponibile
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.