Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB40-FP-N0-P1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 40 mm allineato
  • Uscita NAMUR
  • Protezione da scambio di polarità
  • Particolarmente adatto per l'installazione a filo in sistemi di trasporto a pavimento

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB40-FP-N0-P1

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn40 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 32 mm
Distanza comando realesr36 ... 44 mm tipico 40 mm
Fattore di riduzione rAl 0,35
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 80 Hz
IsteresiH0 ... 5 % tipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 20 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd2360 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0021X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2032 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0451
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002304
Approvazione CMLsu richiesta
ANZEx19.3001X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm
Sezione trasversale centrale minimasenza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2
Sezione trasversale centrale massimasenza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 10 mm , profondità di avvitamento max. 10 mm
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaPBT
Grado di protezioneIP66 / IP67
Peso427 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza83 mm
Lunghezza83 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.