Seleziona il tuo paese
LB9523-T7*-*-***-**-*-Y* LB Remote I/O Field Unit
LB remote I/O field unit, redundant, in stainless steel design
Panoramica dei principali vantaggi
- Preconfigured enclosures for engineered LB systems
- Max. 22 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- Impact resistance enclosure, IP66
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Redundancy (field bus and power supply)
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE