Seleziona il tuo paese
NJ15-30GKK-N Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 15 mm non allineato
- Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
- Uscita NAMUR
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ15-30GKK-N
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR | |
| Distanza di comando misura | sn | 15 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 5070 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Certificazione IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
| Approvazione ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | ||||||||||
| Omologazione CCC | |||||||||||
| |||||||||||
| Approvazione CML | su richiesta | ||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||
| Approvazione KCC | |||||||||||
| |||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Vano morsetti | |||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm | |||||||
| Collegamento (lato sistema) | Collegamento del cavo a raccordo filettato M16x1,5 all'estremità del sensore e lateralmente , lunghezza della filettatura utilizzabile all'estremità del sensore 5,5 mm/lateralmente 7,5 mm | |||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi | |
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.