Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ2-V3-N-V5 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2 mm allineato
  • Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
  • Uscita NAMUR

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ2-V3-N-V5

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione rAl 0,25
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 1000 Hz
IsteresiHtipico %
Adatto per tecnologia 2:1sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
MTTFd11775 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0021X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2032 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0451
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002302
Approvazione CMLsu richiesta
ANZEx19.3001X
Approvazione per impiego marinoDNVGL TAA00001A5
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoFaston 4,8 mm
Sezione filo-
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 0,4 Nm
Dimensioni
Altezza10,2 mm
Larghezza27,8 mm
Lunghezza16 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.