Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB15-U1K-N0 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm allineato
  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • Uscita NAMUR
  • Protezione da scambio di polarità

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB15-U1K-N0

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,15 mm
Distanza comando realesr13,5 ... 16,5 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,33
Fattore di riduzione rCu0,31
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 300 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 2,2 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1660 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0021X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2032 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0451
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002303
Approvazione CMLsu richiesta
ANZEx19.3001X
Approvazione KCC
Zona pericolosa22-AV4BO-0032X
Approvazione per impiego marinoDNVGL TAA00001A5
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm
Sezione trasversale centrale minimasenza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2
Sezione trasversale centrale massimasenza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 9,1 mm , profondità di avvitamento max. 9,1 mm
Materiale della scatolaPA
Superficie anteriorePA
Grado di protezioneIP66 / IP68 / IP69K
Peso225 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza118 mm
IndicazioneCoppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia)
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.