Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Ex-TRA 30 LH NH Zone 2 ATEX Headset

Headset, intrinsically safe, neckband and helmet (light headset) for use in ATEX hazardous areas in Zone 2

Panoramica dei principali vantaggi

  • Certified according to latest ATEX standards
  • For use in ATEX Zone 2
  • Available in three different hearing protection headset versions
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di Ex-TRA 30 LH NH Zone 2 ATEX

DescriptionLight headphones - neck strap and helmet
Speaker32 Ohm at 1 kHz (+/- 15%)
MicrophoneMax. 2200 Ohm bei 1 kHz
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
Connector3.5 mm plug with screw
Cable
LengthL38 cm, extendable to 130 cm
Mass60 g
ATEX approval
ATEX certificatePF20CERT5579X
ATEX markingEx-Hexagon II 3G Ex ic IIA T4 Gc
Ta = -20 °C to +60 °C
Scope of deliveryHeadset
Documentation
Note generali