Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ1,5-F-N-Y195694 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 1,5 mm non allineato
  • Uscita NAMUR

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ1,5-F-N-Y195694

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn1,5 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,22 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 5000 Hz
IsteresiHtipico %
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
MTTFd8734 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0021X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2032 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Approvazione CMLsu richiesta
ANZEx19.3001X
Temperatura ambienteinstallazione mobile -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , installazione fissa -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68
Cavo
Raggio di curvatura> 10 x diametro cavo
MaterialePUR
Sezione filo0,09 mm2
LunghezzaL5 m
Peso36 g
Dimensioni
Altezza10 mm
Larghezza8 mm
Lunghezza8 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.