Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN50-FP-N0-P4-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 50 mm non allineato
  • Uscita NAMUR
  • Protezione da scambio di polarità

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCN50-FP-N0-P4-V1

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn50 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di comando sicurasa0 ... 40,5 mm
Distanza comando realesr45 ... 55 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Tipo di uscita2-fili
Condizioni di montaggio
A40 mm
B150 mm
F240 mm
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 80 Hz
IsteresiH0 ... 5 % tipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 20 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0021X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2032 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0451
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002304
Approvazione CMLsu richiesta
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPBT/metallo
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaAlluminio verniciato
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso538 g
Coppia di serraggio viti custodia1 Nm
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza80 mm
Lunghezza80 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.