Seleziona il tuo paese
NBN30-U1K-N0 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 30 mm non allineato
- Uscita NAMUR
- Protezione da scambio di polarità
- Testina del sensore convertibile e girevole
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN30-U1K-N0
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR | |
| Distanza di comando misura | sn | 30 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 24,3 mm |
| Distanza comando reale | sr | 27 ... 33 mm tipico |
| Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,42 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,79 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 150 Hz | ||||||
| Isteresi | H | 1 ... 15 % tipico 5 % | ||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||
| Protezione da cortocircuito | sì | |||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | |||||||
| MTTFd | 1660 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||||||||
| |||||||||||
| Certificazione IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Approvazione ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Omologazione CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Approvazione CML | su richiesta | |||||||||||||
| ANZEx | 19.3001X | |||||||||||||
| Approvazione per impiego marino | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | ||||||||||
| Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| Collegamento (lato sistema) | Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 9,1 mm , profondità di avvitamento max. 9,1 mm | ||||||||||
| Materiale della scatola | PA | ||||||||||
| Superficie anteriore | PA | ||||||||||
| Grado di protezione | IP66 / IP68 / IP69K | ||||||||||
| Peso | 225 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) | ||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.