Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN40-U1LK-N0 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 40 mm non allineato
  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • Approvazione ATEX e IECEx
  • Uscita NAMUR
  • Protezione da scambio di polarità

Mostra di più

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN40-U1LK-N0

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn40 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di comando sicurasa0 ... 32,4 mm
Fattore di riduzione rAl 0,41
Fattore di riduzione rCu0,38
Fattore di riduzione r1.4301 0,75
Fattore di riduzione rMs 0,46
Tipo di uscita2-fili
Condizioni di montaggio
A25 mm
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiH2 ... 20 % tipico 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 2,5 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd2415 a
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2012
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0021X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2032 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2032 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0451
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002302
Approvazione CMLsu richiesta
ANZEx19.3001X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm
Sezione trasversale centrale minimasenza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2
Sezione trasversale centrale massimasenza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 9,1 mm , profondità di avvitamento max. 9,1 mm
Materiale della scatolaPA
Superficie anteriorePA
Parte inferiore della scatolaPlastica
Grado di protezioneIP67 / IP69K
Dimensioni
Altezza55 mm
Larghezza55 mm
Lunghezza128 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.