Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ6-22-SN-10M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 6 mm allineato
  • Applicabile fino a SIL 3 secondo IEC 61508
  • Grado di protezione IP68
  • Omologazioni ATEX/IECEx per zona 0/1/20/21 (Ex i)
  • Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
  • Cavo di collegamento da 10 m

Mostra di più

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ6-22-SN-10M

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR con funzione di sicurezza
Distanza di comando misurasn6 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,86 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)fino a SIL3 secondo IEC 61508 Pericolo! Nelle applicazioni legate alla sicurezza, è necessario utilizzare il sensore con un'interfaccia di sicurezza qualificata di Pepperl+Fuchs, come il modello KFD2-SH-EX1.
Il documento "Valutazione della sicurezza funzionale eseguita da exida", disponibile nel sito Web www.pepperl-fuchs.com, è parte integrante della documentazione di questo prodotto.
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 2000 Hz
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0092X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2049 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2049 X
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2049 X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0454
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002308
2024322315005947
2024322315005860
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaValox (PBT) , verde
Superficie anterioreValox (PBT) , verde
Grado di protezioneIP68
Cavo
Diametro cavo6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro cavo
Materialesilicone
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL10 m
Dimensioni
Lunghezza35 mm
Diametro22 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.