Seleziona il tuo paese
NJ8-18GK-SN-10M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 8 mm non allineato
- Applicabile fino a SIL 3 secondo IEC 61508
- Grado di protezione IP68
- Omologazioni ATEX/IECEx per zona 0/1/20/21 (Ex i)
- Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
- Cavo di collegamento da 10 m
Mostra di più
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ8-18GK-SN-10M
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
| Distanza di comando misura | sn | 8 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
| Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | fino a SIL3 secondo IEC 61508 Pericolo! Nelle applicazioni legate alla sicurezza, è necessario utilizzare il sensore con un'interfaccia di sicurezza qualificata di Pepperl+Fuchs, come il modello KFD2-SH-EX1. Il documento "Valutazione della sicurezza funzionale eseguita da exida", disponibile nel sito Web www.pepperl-fuchs.com, è parte integrante della documentazione di questo prodotto. | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 200 Hz | ||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11850 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Certificazione IECEx | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Approvazione ATEX | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Omologazione CCC | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Crastin (PBT), nero | ||||||||||||||||
| Superficie anteriore | Crastin (PBT), nero | ||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP68 | ||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi | |
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.