Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ1,5-6,5-N-15M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 1,5 mm allineato
  • Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
  • Uscita NAMUR
  • Cavo di collegamento da 15 m

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ1,5-6,5-N-15M

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn1,5 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,215 mm
Fattore di riduzione rAl 0,22
Fattore di riduzione rCu0,19
Fattore di riduzione r1.4301 0,65
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8 V
Frequenza di commutazionef0 ... 5000 Hz
IsteresiHtipico %
Adatto per tecnologia 2:1sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0037X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2048 X
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0452
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002256
Approvazione CMLsu richiesta
ANZEx18.3018X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP66 / IP67
Cavo
Diametro cavo2,6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL15 m
Dimensioni
Lunghezza22 mm
Diametro6,5 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.