Seleziona il tuo paese
NJ1,5-6,5-N-5M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 1,5 mm allineato
- Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
- Uscita NAMUR
- Cavo di collegamento di 5 metri
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ1,5-6,5-N-5M
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR | |
| Distanza di comando misura | sn | 1,5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,22 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,19 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,65 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 5000 Hz | ||||||
| Isteresi | H | tipico % | ||||||
| Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario | |||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 2 |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Certificazione IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Approvazione ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Omologazione CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Approvazione CML | su richiesta | |||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP66 / IP67 | ||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.