Seleziona il tuo paese
NJ1,5-10GM-N-Y183937 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 1 mm allineato
- Uscita NAMUR
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ1,5-10GM-N-Y183937
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR | |
| Distanza di comando misura | sn | 1 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 0,81 mm |
| Distanza comando reale | sr | 0,9 ... 1,1 mm tipico |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 1,5 kHz | ||||||
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % | ||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Certificazione IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
| Approvazione ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | ||||||||||
| Approvazione CML | su richiesta | ||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.