Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB8-18GM40-N0-10M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • Uscita NAMUR
  • Alloggiamento in acciaio inox
  • Protezione da scambio di polarità
  • Cavo di collegamento da 10 m

Mostra di più

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB8-18GM40-N0-10M

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Distanza comando realesr7,2 ... 8,8 mm tipico 8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,39
Fattore di riduzione rCu0,36
Fattore di riduzione r1.4301 0,71
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 1500 Hz
IsteresiH1 ... 15 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Adatto per tecnologia 2:1sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 2,2 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Display stato elettricoLED visibile a 360°, giallo
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
MTTFd2660 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0037X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0452
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002255
2024322315005860
Approvazione CMLsu richiesta
ANZEx18.3018X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP66 / IP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloreblu
Numero di nuclei2
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL10 m
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro18 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.