Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB2-8GH40-E0-V3 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2 mm allineato
  • Maggiore distanza di commutazione
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Custodia in acciaio legato (V4A; 1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB2-8GH40-E0-V3

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
8 mm x 8 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,25
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,6
Fattore di riduzione rMs 0,3
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB5 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 6000 Hz
IsteresiHtip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 1,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,2 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 100 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd960 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Superficie anterioreLCP
Grado di protezioneIP65 / IP66 / IP67
Connettore
FilettaturaM8 x 1
Numero di poli3
Dimensioni
Lunghezza55 mm
Diametro8 mm
Dotazione2 dadi esagonali inclusi
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.