Seleziona il tuo paese
NCN15-30GM40-N0-20M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 15 mm non allineato
- Alloggiamento in acciaio inox
- Uscita NAMUR
- Protezione da scambio di polarità
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NCN15-30GM40-N0-20M
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR | |
| Distanza di comando misura | sn | 15 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Distanza comando reale | sr | 13,5 ... 16,5 mm tipico |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 150 Hz | ||||||
| Isteresi | H | 1 ... 15 % tipico 6 % | ||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||
| Protezione da cortocircuito | sì | |||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Display stato elettrico | LED visibile a 360°, giallo | |||||||
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Certificazione IECEx | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Approvazione ATEX | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Omologazione CCC | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Approvazione CML | su richiesta | ||||||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||||||||
| Approvazione KCC | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP66 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati | |
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.