Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ10-30GK-N Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 10 mm allineato
  • Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
  • Uscita NAMUR

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ10-30GK-N

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 300 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
MTTFd5070 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0037X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2048 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002255
Approvazione CMLsu richiesta
ANZEx18.3018X
Approvazione KCC
Zona pericolosa19-AV4BO-0227
Approvazione per impiego marinoDNVGL TAA00001A5
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP66 / IP68
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloreblu
Numero di nuclei2
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro30 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.