Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VOS-LE-COV45 Protective Cover

Robust protective cover for the VOS2000 camera to protect the lens from moisture, dirt and dust and to increase the IP rating to IP67.

Panoramica dei principali vantaggi

  • Protective cover for VOS2000 camera with C-mount lenses
  • Protects the lens from dust and water spray
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di VOS-LE-COV45

MaterialHousing: aluminum, anodized
Glass : Acrylic
Dimensions
Length47.5 mm
Diameter56 mm
Lens lengthmax. 45 mm (length with filter)
Lens diametermax. 48 mm incl. locking screws
Note generali