Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB2-12GM40-Z0-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2 mm allineato
  • 2 filli DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NCB2-12GM40-Z0-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Distanza comando realesr1,8 ... 2,2 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,28
Fattore di riduzione rCu0,23
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB5 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 800 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 5 V
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente di esercizio minimaIm2 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd2090 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Peso25 g
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.