Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN2-F58xxA3-850S3 Kit sensore induttivo

Kit sensore induttivo per il rilevamento di oggetti e il monitoraggio della presenza, unità satellite

Panoramica dei principali vantaggi

  • I dati tecnici sono validi solo se l'unità amplificatore è collegata
  • 2 mm non allineato
  • Utilizzo in installazioni di saldatura a campo uniforme e alternativo
  • Completamente privi di alogeno e silicone
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN2-F58xxA3-850S3

Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Various: Listed Accessory
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoContatti a molla, 3 pin
cavetti Poliuretano (privo di alogeni)
L = 850 mm - 0 / + 10
Materiale della scatolaPA 6 / Pressofusione di zinco
Grado di protezioneIP65
Dimensioni
Altezza8 mm
Larghezza18 mm
Lunghezza47 mm
NotaSolo per l'utilizzo con la famiglia di unità amplificatori NBxx-F58A3x3
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.