Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

NBN2,5-8GM35-E1L-0,5M-Y Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2,5 mm non allineato
  • Resistente ai campi magnetici
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN2,5-8GM35-E1L-0,5M-Y

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn2,5 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,03 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,75
Tipo di uscita3-fili
Tensione nominaleUo5 V
Tensione di esercizioUB4,75 ... 5,25 V
Frequenza di commutazionef0 ... 800 Hz
Protezione da scambio di polaritàno
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd≤ 1 V
Corrente di esercizioIL0 ... 40 mA
Corrente residuaIr≤ 50 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Display stato elettricoLED, rosso
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente10 ... 80 °C (50 ... 176 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anterioreLCP, nero
Grado di protezioneIP65
Cavo
Diametro cavo3,5 mm ± 0,1 mm
MaterialePVC
Colorenero
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaLL1 = 500 mm ± 10 mm
L2 = 50 mm ± 2 mm
L3 = 5 mm privo di rivestimento e stagnato
Dimensioni
Lunghezza30 mm
Diametro8 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.