Seleziona il tuo paese
NBN2,5-8GM35-E1L-Y Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 2,5 mm non allineato
- Resistente ai campi magnetici









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN2,5-8GM35-E1L-Y
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 2,5 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 2,03 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione nominale | Uo | 5 V |
| Tensione di esercizio | UB | 4,75 ... 5,25 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 800 Hz |
| Protezione da scambio di polarità | no | |
| Protezione da cortocircuito | no | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 1 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 40 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 50 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| Display stato elettrico | LED, rosso |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Temperatura ambiente | 10 ... 80 °C (50 ... 176 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | ||||||||||||||||
| Superficie anteriore | LCP, nero | ||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.