Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • ATEX/IECEx Zona 2/22
  • Compatibile con tutti i sistemi di controllo processo
  • Sensore DC a 2 cavi con corrente minima in stato di blocco
  • Resistente base in metallo
  • Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
  • Terminali plug-in

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscita2 cavi con corrente minima in stato di blocco
Distanza di comando misurasn2,5 mm
Montaggio incorporatonon montaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,05 mm
Tipo di uscita2x 2-fili
Tensione di esercizioUB6 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiHtipico 0,5 mm
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd≤ 6 V
Corrente di esercizioIL4 ... 100 mA
Corrente residuaIr100 ... 200 µA tipico 160 µA
MTTFd684 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GcIECEx TUR 20.0062X
Livello di protezione delle apparecchiature DcIECEx TUR 20.0068X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GcTÜV 20 ATEX 8592 X
Livello di protezione delle apparecchiature DcTÜV 20 ATEX 8598 X
Omologazione CCC
Zona pericolosa2024322315005979
2024322315005980
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restrizioni per l'uso in aree pericolose, consultare il manuale di istruzioni
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 13,5 mm , profondità di avvitamento max. 13,5 mm
Connessione di terra con vite di messa a terra solo per filo con sezione da 4 mm 2, utilizzare un filo massiccio o con fili singoli e capocorda
Collegamento (lato valvola)Morsetto a vite ,
Collegamento a vite del cavo M20 x 1,5
Materiale della scatolaPC (Macrolon, rinforzato con fibre di vetro)
Parte inferiore della scatolaAlluminio, verniciato a polvere
Grado di protezioneIP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13
Gruppo terminale
Quantità10
Tipo di collegamentoPer il collegamento di fili di rame spelati per una lunghezza di 7 mm
Coppia di serraggio 0,5 ... 0,6 Nm
TipoMorsetto a vite, collegabile
Capacità terminaleSezione conduttore 0,25 ... 2,5 mm2 , flessibile/rigido
Per il collegamento a più fili: due fili di uguale sezione trasversale da 0,25 ... 1 mm 2
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Coppia di serraggio viti custodia1,5 Nm
Coppia di serraggio vite di messa a terra1,5 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Coppia di serraggio per tappo di chiusura2 Nm
Dimensioni
Altezza53 mm
Larghezza100 mm
Lunghezza106 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.