Seleziona il tuo paese
NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio diretto su motore standard
- ATEX/IECEx Zona 2/22
- Resistente base in metallo
- Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
- Terminali plug-in
Mostra di più









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D
| Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 2,5 mm |
| Montaggio incorporato | non montaggio incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 2,05 mm |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | Tutte le linee | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 25 mA |
| MTTFd | 490 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Tensione | max. 32 V DC | |
| Corrente | max. 240 mA | |
| Protezione da cortocircuito | no | |
| Protezione da scambio di polarità | sì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Certificazione IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Approvazione ATEX | ||||||||
| ||||||||
| Omologazione CCC | ||||||||
| ||||||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restrizioni per l'uso in aree pericolose, consultare il manuale di istruzioni | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | |||||||||||||
| Collegamento (lato sistema) | Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 13,5 mm , profondità di avvitamento max. 13,5 mm Connessione di terra con vite di messa a terra solo per filo con sezione da 4 mm 2, utilizzare un filo massiccio o con fili singoli e capocorda | |||||||||||||
| Collegamento (lato valvola) | Morsetto a vite , Collegamento a vite del cavo M20 x 1,5 | |||||||||||||
| Materiale della scatola | PC (Macrolon, rinforzato con fibre di vetro) | |||||||||||||
| Parte inferiore della scatola | Alluminio, verniciato a polvere | |||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13 | |||||||||||||
| Gruppo terminale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | ≤ 5 Nm | |||||||||||||
| Coppia di serraggio viti custodia | 1,5 Nm | |||||||||||||
| Coppia di serraggio vite di messa a terra | 1,5 Nm | |||||||||||||
| Pressa cavo viti di fissaggio | M20 x 1,5 ; max. 11 Nm | |||||||||||||
| Coppia di serraggio per tappo di chiusura | 2 Nm | |||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.