Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm non allineato
  • Robusta scatola di plastica
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Fattore di riduzione rAl 0,46
Fattore di riduzione rCu0,41
Fattore di riduzione r1.4301 0,78
Fattore di riduzione rMs 0,52
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 300 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 2,5 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd3,2 ... 5,2 V tip. 4 V
Corrente di esercizioIL6 ... 100 mA
Corrente residuaIr0,8 ... 1,2 mA tipico 1 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69
Cavo
Diametro cavo5,1 mm ± 0,2 mm
MaterialePVC
Colorenero
Numero di nuclei2
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaLL = 1,1 m ± max. 10 mm
L1 = 100 mm ± 5 mm
L2 = 100 mm ± 5 mm
L3 = 150 mm ± 5 mm
L4 = 8 mm
Dimensioni
Lunghezza55 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.