Seleziona il tuo paese
NCB2-12GM40-Z1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 2 mm allineato
- 2 filli DC









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NCB2-12GM40-Z1
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 2 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Distanza comando reale | sr | 1,8 ... 2,2 mm tipico |
| Fattore di riduzione rAl | 0,28 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,23 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 5 ... 60 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 800 Hz |
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 5 V |
| Corrente di esercizio | IL | 2 ... 100 mA |
| Corrente di esercizio minima | Im | 2 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico |
| Display stato elettrico | LED visibile a 360°, giallo |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 53 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.