Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SB3,5-E2-BU Sensore induttivo a fessura

Panoramica dei principali vantaggi

  • 3,5 mm larghezza scanalatura
  • Linea base
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di SB3,5-E2-BU

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Larghezza fessura3,5 mm
Profondità di immersione (laterale)5 ... 7 tipico 6 mm
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 3000 Hz
IsteresiH0,1 ... 0,4 mm
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 7 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd2590 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavetti LiY , 500 mm
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza15 mm
Larghezza10 mm
Lunghezza19,5 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.