Seleziona il tuo paese
VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, metal housing, 400 mm detection range, red laser diode, sensitivity adjuster, light/dark on, PNP output, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- M18 threaded housing made of brass, nickel plated
- Visible red light, pulsed LASER light
- Array control panel with highly visible LED display
- Flashing power on LED in case of short-circuit
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Protection class II
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH