Seleziona il tuo paese
NCB40-FP-A2-P1-3G-3D Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 40 mm allineato
- Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
- A 4 fili DC
- Particolarmente adatto per l'installazione a filo in sistemi di trasporto a pavimento









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NCB40-FP-A2-P1-3G-3D
| Funzione di commutazione | complementare | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 40 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,25 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,23 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 60 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 80 Hz |
| Isteresi | H | tipico 3 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 20 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 630 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Certificazione IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Approvazione ATEX | ||||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |||||||
| Omologazione CCC | ||||||||
| ||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | ||||||||||
| Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| Collegamento (lato sistema) | Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 10 mm , profondità di avvitamento max. 10 mm | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||
| Parte inferiore della scatola | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP68 | ||||||||||
| Peso | 441 g | ||||||||||
| Coppia di serraggio viti custodia | 1 Nm | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.