Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB50-FP-A2-P1-3G-3D Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 50 mm allineato
  • Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
  • A 4 fili DC
  • Particolarmente adatto per l'installazione a filo in sistemi di trasporto a pavimento
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB50-FP-A2-P1-3G-3D

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn50 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 40,5 mm
Fattore di riduzione rAl 0,38
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,83
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 80 Hz
IsteresiHtipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd670 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCC
Zona pericolosa2024322315005962
2024322315005982
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm
Sezione trasversale centrale minimamin. 0,5 mm2 (incl. capicorda in caso di utilizzo di conduttori flessibili)
Sezione trasversale centrale massimamax. 2,5 mm2 (incl. capicorda in caso di utilizzo di conduttori flessibili)
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 10 mm , profondità di avvitamento max. 10 mm
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Peso480 g
Coppia di serraggio viti custodia1 Nm
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza84 mm
Lunghezza84 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.