Seleziona il tuo paese
NBB15-U1K-E2-3G-3D Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 15 mm allineato
- Testina del sensore convertibile e girevole
- Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
- 4 LED indicatori, per visibilità a 360°









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB15-U1K-E2-3G-3D
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 15 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Distanza comando reale | sr | 13,5 ... 16,5 mm tipico 15 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,33 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,74 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,41 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 200 Hz | ||||||||||||||||||
| Isteresi | H | tipico 5 % | ||||||||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||||||||||||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |||||||||||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||||||||
| Caduta di tensione nel caso di IL | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||||||||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 20 mA | ||||||||||||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | 80 ms | ||||||||||||||||||
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |||||||||||||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | |||||||||||||||||||
| MTTFd | 1242 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Certificazione IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Approvazione ATEX | ||||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |||||||
| Omologazione CCC | ||||||||
| ||||||||
| Approvazione per impiego marino | DNVGL TAA0000160 | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | ||||||||||
| Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| Collegamento (lato sistema) | Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 9,1 mm , profondità di avvitamento max. 9,1 mm | ||||||||||
| Materiale della scatola | PA | ||||||||||
| Superficie anteriore | PA | ||||||||||
| Grado di protezione | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Peso | 225 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) | ||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.