Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN15-30GM40-Z0-3G-3D Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm non allineato
  • Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
  • Alloggiamento in acciaio inox
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCN15-30GM40-Z0-3G-3D

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,2 mm
Distanza comando realesr13,5 ... 16,5 mm tipico 15 mm
Fattore di riduzione rAl 0,38
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,68
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB5 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 5 V
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente di esercizio minimaIm2 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico
Display stato elettricoLED visibile a 360°, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCC
Zona pericolosa2024322315005947
2024322315005860
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei2
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso151 g
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro30 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.